HUBBELL CANADA
Prise simple TradeSelect™ à lame droite avec montage sur plaque, RR450WIPCN
Image of RR450WIPCN Prise simple TradeSelect™ à lame droite avec montage sur plaque, RR450WIPCN
Image of RR450WIPCN Prise simple TradeSelect™ à lame droite avec montage sur plaque, RR450WIPCN

Prise simple TradeSelect™ à lame droite avec montage sur plaque, RR450WIPCN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR450WIPCN

Prise simple TradeSelect™ à lame droite avec montage sur plaque, 50A 125/250V, Mise à la terre 3 pôles 4 fils; 14-50R, Noir, Avec plaque.

  • Prise à montage sur panneau unique
  • 50 A 125/250 V
  • Terre à la terre à 3 pôles et 4 fils

Comer With Plate

Général

Application

Residential Grade

Catalog Number

RR450WIPCN

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'article

Flanged Single

UPC

883778301865

Dimensions

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

12500 W

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG Min #6 AWG Max

Nombre de fils

4-Wire Grounding

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

14-50R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10