HUBBELL CANADA
Image of USB20ACPDBK Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, noir, USB20ACPDBK

Prise TR, 2 pôles, 3 fils, NEMA 5-20R, USB 55 W, 1 PD de type « C », 1 type « A » 5 V, noir, USB20ACPDBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB20ACPDBK

Prise inviolable, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 1 alimentation de type « C », 1 type « A » standard 5 V.

Prises et prises de chargeur USB – Plus de façons de charger plus rapidement avec la gamme de chargeurs USB Power Delivery de Hubbell, disponibles en type C et type combiné A&C, tous avec une puissance de sortie USB haute puissance de 55 watts 20 volts CC. La prise duplex du chargeur USB de Hubbell fournit à la fois une alimentation USB et électrique dans une ouverture standard à un seul groupe. Conçus pour fournir une charge maximale aux appareils électroniques portables, les ports USB sont capables de charger deux tablettes simultanément OU un ordinateur portable jusqu'à 20 V et un téléphone.

  • Alimentation USB 3.0 haute puissance 55 W standard, sortie USB BC1.2 5 V
  • ports combinés, un type A, un type d'alimentation C
  • inviolable, compatible duplex de qualité commerciale
  • ports USB évalués à 10 000 cycles.