HUBBELL CANADA
Image of HBL2730SR Prise Twist-Lock® Safety-Shroud® pour montage en surface, 30A, HBL2730SR

Prise Twist-Lock® Safety-Shroud® pour montage en surface, 30A, HBL2730SR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2730SR

Twist-Lock® Safety-Shroud®, prise en surface, 1-groupe, 30A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils de terre, NEMA L16, borne à vis.

  • Accepte les fiches de verrouillage Hubbell et NEMA standard
  • Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage fournissent une indication visuelle que les dispositifs sont correctement connectés
  • Le numéro de catalogue et la tension nominale codée par couleur sont visibles même lorsqu'ils sont utilisés
  • Conçus pour être faciles à utiliser, les dispositifs peuvent être utilisés en toute sécurité et en toute sécurité, même en cas d'urgence.

montage en surface

Détails du produit

Général

Application

A usage intensif industriel caréné

Catalog Number

HBL2730SR

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Valox™

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de pôles

3-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

10

Spécifications

  • Body Contact Carrier - Natural (white) nylon
  • Body Holding Screws - Steel, zinc plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Flange - Gray RPT
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate

Température fonctionnement

-40°C to 85 °C

Type

prise

Type d'article

Prise Safety-Shroud® 30A

UPC

783585234823

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 2.84 po x 1.71 po

Hauteur

1.71 in

Largeur

2.84 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

480 V

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

480 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L16-30R

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1320

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos