HUBBELL CANADA
Image of FLN1425X03D Raccord rapide femelle en laiton, encliquetable, chanfrein d'entrée latéral, 16-14 AWG, FLN1425X03D

Raccord rapide femelle en laiton, encliquetable, chanfrein d'entrée latéral, 16-14 AWG, FLN1425X03D

Marque: Burndy

No de catalogue: FLN1425X03D

Raccord rapide femelle en laiton, encliquetable, chanfrein d'entrée latérale, 16-14 AWG.

FLN1425X03D.

  • Les déconnexions rapides femelles de style drapeau fournissent des interconnexions rapides, fiables et encliquetables sans utiliser d'outils
  • le chanfrein d'entrée latéral permet des connexions de 90° sans plier le fil
  • le cran d'arrêt femelle à fossettes assure une prise ferme