HUBBELL CANADA
Image of UNFS3 Raccords de la série UNF - Raccords pour conduits à dilatation - Femelle - Court - Taille de moyeu 1 In, UNFS3

Raccords de la série UNF - Raccords pour conduits à dilatation - Femelle - Court - Taille de moyeu 1 In, UNFS3

Marque: Killark

No de catalogue: UNFS3

Raccords de la série UNF - Raccords pour conduits à dilatation - Femelle - Court - Taille de moyeu 1 In.

Moyeux filetés coniques (NPT) pour conduits rigides et IMC. Les composants télescopiques permettent d'insérer le conduit entre les moyeux filetés fixes. Le ressort de mise à la terre interne en alliage de cuivre assure une mise à la terre positive. Les tolérances étroites des pièces jointes éliminent les risques de passage.