Marque: Burndy
No de catalogue: 25NWBOX
Catalog Number
25NWBOX
Matériau
Bronze, Silicon (DURIUM is a trademark)
Nom de commerce
DURIUM™
Type de connecteur
Washer - Internal Tooth Lock
UPC
781810012628
UPC 14 Digit GTIN
00781810012628
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.47 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
48000
Quantité dans l'emballage
50