HUBBELL CANADA
Image of 75FWGS Rondelle plate 3/4 en acier galvanisé, 75FWGS
Discontinué

Rondelle plate 3/4 en acier galvanisé, 75FWGS

Marque: Burndy

No de catalogue: 75FWGS

Rondelle plate 3/4 en acier galvanisé.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.