HUBBELL CANADA
Image of AFBS1R4ALU Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle en aluminium brossé, AFBS1R4ALU
Image of AFBS1R4ALU Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle en aluminium brossé, AFBS1R4ALU
Image of AFBS1R4ALU Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle en aluminium brossé, AFBS1R4ALU

Série 4" encastré, boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle en aluminium brossé, AFBS1R4ALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R4ALU

Boîtes de sol surélevées ou en bois, encastrées série 4", boîtier en fonte d'aluminium avec couvercle en aluminium brossé.

  • Boîte de sol ronde encastrée de 4"
  • Pour utilisation dans les accès surélevés ou les planchers en bois
  • Se monte dans les planchers de 1,00" à 2,50" d'épaisseur
  • La trousse comprend (1) AFBS1R4BASE Boîte, (1) AFBS1R4CVRALU Couvercle en cours d'usage

Détails du produit

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R4ALU

Construction

Fabricated

Couleur

  • Cover
  • Aluminum Finish

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

Drop-Into Floor

Ouvertures défonçables

4) 1/2", 1) 1/2"- 1"

Série

Recessed Round - AFB Series

Taille

4 Inch Round

Type

Recessed Access Floor Box and Cover

Type de fini

Aluminum

Type de montage

Mechanical Mount

UPC

783585545233

Dimensions

Hauteur

5.65 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514