HUBBELL CANADA
Image of PT2FIT Alimentation de meubles affleurants de grande capacité à basse tension, raccord au sol de 2" EMT., PT2FIT
Image of PT2FIT Alimentation de meubles affleurants de grande capacité à basse tension, raccord au sol de 2" EMT., PT2FIT
Image of PT2FIT Alimentation de meubles affleurants de grande capacité à basse tension, raccord au sol de 2" EMT., PT2FIT
Image of PT2FIT Alimentation de meubles affleurants de grande capacité à basse tension, raccord au sol de 2" EMT., PT2FIT
Image of PT2FIT Alimentation de meubles affleurants de grande capacité à basse tension, raccord au sol de 2" EMT., PT2FIT

Alimentation de meubles affleurants de grande capacité à basse tension, raccord au sol de 2" EMT., PT2FIT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PT2FIT

Traversée coupe-feu basse tension grande capacité affleurante série d'alimentation de meubles, 2" EMT Though Floor Fitting.

  • Raccord d'alimentation pour meubles à usage unique
  • À utiliser avec l'alimentation ou les données
  • Résistance au feu jusqu'à 4 heures
  • Installation abaissée
  • Bride de couverture vendue séparément

Détails du produit

Général

Application

Raccord de sol traversant

Catalog Number

PT2FIT

Construction

Fabriqué

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Installation par étapes

Nombre de prises de sortie

Single Service

Performance

  • Electrical - Fire Resistance Rating - 2-Hrs. (D900)
  • Electrical - UL Installation - Min. of 2 feet on centers and not more than one unit per 65 sq. ft. of floor area
  • Mechanical - Max. Cu Cross Section - 2 in. EMT .0922 sq. in.

Spécifications

  • Conduit Cover - 2.47 in. (62.7) and 1.74 in. (44.2) combination knockouts
  • Cored Hole - 3" (76.2) diameter
  • Floor Thickness - 2 1/4 in. to 7 in. (57.2 to 177.8)
  • Service fitting - Flush aluminum service fitting with epoxy paint finish

Type

In Floor Fitting

Type

Raccords de sol traversants

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 3 pouces

Type de fini

Natural

UPC

783585498157

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

80

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements