Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AFBS1R4CVRNKL
Low Profile Surface Cover with One Large Cable Egress Door
Application
For Use with Raised Access Floor Boxes
Application - pour utilisation sur
Raised Access; Wood
Catalog Number
AFBS1R4CVRNKL
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Nickel satiné plaqué
Forme du couvercle
Round
Matériau
Cast Aluminum
Méthode de montage
Mounts to Box
Série
Recessed Round - AFB Series
Taille
4 Inch Round
Type
Recessed Access Floor Box Cover
Type de fini
Nickel
Type de montage
UPC
783585546087
Largeur
5.5 in
Longueur
5.5 in
Poids
0.8 lb
Taille
4 Inch Round
Entrée de câble
(2) Egress Doors
Norme(s) de l'industrie
Méthode de montage
Mounts to Box
Quantité dans l'emballage
12