HUBBELL CANADA
Image of GOL3R Série G - Opérateur à lumière pilote 120V en aluminium étendu - Lentille rouge avec plaque signalétique vierge, GOL3R
* Image représentative
Image of GOL3R Série G - Opérateur à lumière pilote 120V en aluminium étendu - Lentille rouge avec plaque signalétique vierge, GOL3R

Série G - Opérateur à lumière pilote 120V en aluminium étendu - Lentille rouge avec plaque signalétique vierge, GOL3R

Marque: Killark

No de catalogue: GOL3R

Série G - Opérateur à lumière pilote 120V en aluminium étendu - Lentille rouge avec plaque signalétique vierge.

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Détails du produit

Général

Actionneur

Pilot Light

Application

Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.

Catalog Number

GOL3R

Couleur

Rouge

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO

Temp. ambiante Plage

UL: -25 to 40 ºC, CSA: -50 to 40 ºC, IEC: -20 to 40 °C

Type

Indicateur

UPC

783936226217

Dimensions

Dimensions

6.625 po x 2.375 po x 1.875 po

Hauteur

1.875 in

Largeur

2.375 in

Longueur

6.625 in

Poids brut de l'emballage

0.4

Profondeur

3-3/8

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.025 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

250 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E12379