Marque: Killark
No de catalogue: KP-20ABCSU37
Les fiches et prises de la série Killark KP/KR constituent une solution robuste pour les applications nécessitant une fiche/prise à usage intensif. Les fiches et prises peuvent être utilisées lorsque des dispositifs sont nécessaires dans des endroits rendus dangereux par la présence de gaz inflammables.
Catalog Number
KP-20ABCSU37
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre de pôles
2
Série
KP
Type
Épingle
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936042831
Courant nominal
20 A
Nombre de fils
3
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)
Classement(s) de risque