HUBBELL CANADA
Image of LZ2N54330 Série LZ2S - Luminaire fluorescent non métallique de 54 watts (trois lampes de 4 pieds non comprises) - Type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - Taille de moyeu ¾" NPT, LZ2N54330
Image of LZ2N54330 Série LZ2S - Luminaire fluorescent non métallique de 54 watts (trois lampes de 4 pieds non comprises) - Type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - Taille de moyeu ¾" NPT, LZ2N54330

Série LZ2S - Luminaire fluorescent non métallique de 54 watts (trois lampes de 4 pieds non comprises) - Type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - Taille de moyeu ¾" NPT, LZ2N54330

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2N54330

Série LZ2S - Luminaire fluorescent non métallique de 54 watts (trois lampes de 4 pieds non comprises) - Type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - Taille de moyeu ¾" NPT.

Logement : polyester renforcé à la fibre de verre, NEMA 4X et IP66. Lentille transparente Lexan, polycarbonate résistant aux chocs. Deux moyeux 3/4" NTP en aluminium - un à chaque extrémité (comprend un bouchon 3/4" et deux réducteurs 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur).

Détails du produit

Général

Application

Les luminaires fluorescents non métalliques robustes LINEARLITE conviennent aux emplacements humides, difficiles et dangereux. Ils sont utilisés là où des luminaires fermés et munis de joints sont nécessaires pour résister à l'humidité, à la poussière et aux produits corrosifs. La série LZ2N peut également être utilisée dans les endroits Cl

Catalog Number

LZ2N54330

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polyester, renforcé de fibre de verre

Nombre d'ampoules

0

Série

LZ2N

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type

Luminaires fluorescents non métalliques

Type d'ampoule

T5

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

Type de réflecteur

Steel Reflector

UPC

783936094274

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 1 po x 6.5 po

Hauteur

6.5 in

Largeur

1 in

Longueur

4.5 in

Poids brut de l'emballage

24.5

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

54 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Protection IP nominale

IP66