HUBBELL CANADA
Image of MBX-8 Série MB - Support de montage au plafond en aluminium - Moyeu M20, MBX-8
Image of MBX-8 Série MB - Support de montage au plafond en aluminium - Moyeu M20, MBX-8

Série MB - Support de montage au plafond en aluminium - Moyeu M20, MBX-8

Marque: Killark

No de catalogue: MBX-8

Série MB - Support de montage au plafond en aluminium - Moyeu M20.

The MB Series is a compact low bay light fixture using compact fluorescent and HID lamps. The design of the MB Series makes it suitable for harsh and hazardous environments using a cast copper-free aluminum. Its low profile and compact design allow the MB Series to fit in areas where larger fixtures would not fit while still supplying high quality illumination.

Détails du produit

Général

Catalog Number

MBX-8

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

  • MB
  • MBL

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Ceiling

UPC

783936010991

Dimensions

Taille du moyeu

M20

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements