Marque: Killark
No de catalogue: MOC-6M-WR
Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Rouleaux tire-câbles intégrés.
Application
Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we
Catalog Number
MOC-6M-WR
Couleur
Glossy gray
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Iron
Motif du moyeu
C
Série
Moguls Series
Type
Mogul Conduit Body With Cover, Gasket, & Cable Rollers
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936555102
Dimensions
19 po x 4 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
19 in
Poids brut de l'emballage
21.5
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Motif du moyeu
C