HUBBELL CANADA
Image of MOLBD-5-WR Série MO - Corps de conduit Mogul en aluminium avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - Type LBD - Taille du manchon 1-½" - Volume 97.0Cubic" Es, MOLBD-5-WR

Série MO - Corps de conduit Mogul en aluminium avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - Type LBD - Taille du manchon 1-½" - Volume 97.0Cubic" Es, MOLBD-5-WR

Marque: Killark

No de catalogue: MOLBD-5-WR

Série MO - Corps de conduit Mogul en aluminium avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - Type LBD - Taille du manchon 1-½" - Volume 97.0Cubic" Es.

  • A raised dome cover permits additional wiring room
  • Furnished with captive ss screws and gasket
  • LBD, C and UB Series available with builtin cable-pulling rollers on sizes 1-1/2” and larger. Add -WR to catalog number. Example MOLBD-5-WR.

Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Rouleaux tire-câbles intégrés. Le volume est de 97 cu. dans.