Marque: Killark
No de catalogue: UGFI20AD
L'ACCEPTOR® protégé par un DDFT est la solution aux exigences de l'OSHA en matière de protection par DDFT lors de l'utilisation d'équipements portables dans des lieux dangereux et humides. Pour une utilisation avec des prises 125V, ou 125/250V 15 ou 20 ampères sans protection DDFT, l'adaptateur fournit
Catalog Number
UGFI20AD
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Série
UGFI
UPC
783936660998
Poids
14 lb
Courant nominal
20
Tension nominale
125 VAC
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR14667
Numéro de dossier « UL »
E91049
Quantité dans l'emballage
1