Marque: Killark
No de catalogue: UGRGF111-PL
Utilizes FXS GFI and ACCEPTOR® receptacle to interrupt a circuit, when a ground fault is detected on equipment which may be handled by personnel in hazardous locations.
Catalog Number
UGRGF111-PL
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
2
Série
UGRGF
UPC
783936012742
Poids
7.5 lb
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
20
Tension nominale
125 VAC
Nombre de fils
3
Classe NEMA nominale
3, 7(C, D), 9(F, G)
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11714