Application
A utiliser avec les éclairages de la série V.
Catalog Number
VPLCG-100
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polycarbonate
Série
Type
Globe en polycarbonate
Type d'élément optique
Globe Only
UPC
783936791500
Dimensions
10.12 po x 4.68 po x 7.062 po
Hauteur
7.062 in
Largeur
4.68 in
Longueur
10.12 in
Poids brut de l'emballage
0.32
Quantité dans l'emballage
10