HUBBELL CANADA
Image of VFPS Série V - Plaque de montage de l'adaptateur V - Adapte le corps du luminaire aux boîtiers de sortie carrés de 4 pouces en acier ou aux boîtiers octogonaux de 3½ ou 4 pouces, VFPS

Série V - Plaque de montage de l'adaptateur V - Adapte le corps du luminaire aux boîtiers de sortie carrés de 4 pouces en acier ou aux boîtiers octogonaux de 3½ ou 4 pouces, VFPS

OU

Marque: Killark

No de catalogue: VFPS

Série V - Plaque de montage de l'adaptateur V - Adapte le corps du luminaire aux boîtiers de sortie carrés de 4 pouces en acier ou aux boîtiers octogonaux de 3½ ou 4 pouces.

Adapte le corps du luminaire aux boîtiers de sortie carrés de 4" en acier ou aux boîtiers octogonaux de 3-1/2" et 4".

Détails du produit

Général

Application

A utiliser avec les éclairages de la série V.

Catalog Number

VFPS

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Nombre d'ampoules

0

Type

Plaque de montage de l'adaptateur en aluminium

UPC

783936735009

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.27

Logistique

Quantité dans l'emballage

10