HUBBELL CANADA
Image of VBQ6023CN50 Cutler-Hammer - Série EHD Prise 60A Disjoncteur 50A 2W3P, VBQ6023CN50

Cutler-Hammer - Série EHD Prise 60A Disjoncteur 50A 2W3P, VBQ6023CN50

Marque: Killark

No de catalogue: VBQ6023CN50

Cutler-Hammer - Série EHD Prise 60A Disjoncteur 50A 2W3P.

La série VersaMate® VBQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones dangereuses. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostat