HUBBELL CANADA
Image of XAS-53 Série XAS - Station d'alarme incendie en aluminium avec déclenchement par bris de glace - Raccordement ¾" Npt - Contact 1NO/1NC, XAS-53
Image of XAS-53 Série XAS - Station d'alarme incendie en aluminium avec déclenchement par bris de glace - Raccordement ¾" Npt - Contact 1NO/1NC, XAS-53
Image of XAS-53 Série XAS - Station d'alarme incendie en aluminium avec déclenchement par bris de glace - Raccordement ¾" Npt - Contact 1NO/1NC, XAS-53
Image of XAS-53 Série XAS - Station d'alarme incendie en aluminium avec déclenchement par bris de glace - Raccordement ¾" Npt - Contact 1NO/1NC, XAS-53

Série XAS - Station d'alarme incendie en aluminium avec déclenchement par bris de glace - Raccordement ¾" Npt - Contact 1NO/1NC, XAS-53

Marque: Killark

No de catalogue: XAS-53

Série XAS - Station d'alarme incendie en aluminium avec déclenchement par bris de glace - Raccordement ¾" Npt - Contact 1NO/1NC.

  • Le boîtier est fabriqué en alliage d'aluminium sans cuivre
  • les ouvertures des conduits sont de ¾" NPT.
  • La finition en peinture époxy en poudre texturée rouge est standard sur le boîtier et le couvercle pour offrir une grande visibilité pour la station d'alarme.
  • Plaques signalétiques bilingues incluses conformément aux exigences de la CSA.
  • La vis de terre interne est standard.
  • Briser le verre avec le marteau fourni active l'alarme.
  • Réinitialiser en remplaçant le verre.

Station d'alarme incendie de la série Killark XCS pour la classe 1 division 1

Détails du produit

Général

Action

SP

Actionneur

Break Glass

Application

Zones dangereuses en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installation dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques, les zones de stockage et autres installations de traitement où les risques d'incendie sont importants.

Catalog Number

XAS-53

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

1

Série

XAS

Temp. ambiante Plage

UL: -25 to 40 ºC, CSA: -50 to 40 ºC, IEC: -20 to 40 °C

Type

Centrale d'alarme incendie en aluminium avec déclenchement par bris de glace

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936880396

Dimensions

Dimensions

8.25 po x 5.75 po x 6.75 po

Hauteur

6.75 in

Largeur

5.75 in

Longueur

8.25 in

Poids brut de l'emballage

3

Profondeur

4-1/16

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

7200 VA (make), 720 VA (break), 10A cont. @ 600V AC; 2.5A cont. @ 600V DC.

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR31085

Numéro de dossier « UL »

E50498