HUBBELL CANADA
Image of XS-53C Série XS - Interrupteur à bascule en aluminium à 3 voies/SPDT (sans déconnexion du centre) - Moyeu ¾" - 20A, XS-53C
* Image représentative
Image of XS-53C Série XS - Interrupteur à bascule en aluminium à 3 voies/SPDT (sans déconnexion du centre) - Moyeu ¾" - 20A, XS-53C

Série XS - Interrupteur à bascule en aluminium à 3 voies/SPDT (sans déconnexion du centre) - Moyeu ¾" - 20A, XS-53C

Marque: Killark

No de catalogue: XS-53C

Série XS - Interrupteur à bascule en aluminium à 3 voies/SPDT (sans déconnexion du centre) - Moyeu ¾" - 20A.

Les interrupteurs à bascule de la série XCS de Killark permettent de contrôler, dans les zones dangereuses, la mise en marche et l'arrêt des moteurs, des ventilateurs, des lumières, etc. Utilisé dans la classe 1, division 1

Détails du produit

Général

Action

SPDT (3-way)

Actionneur

Lever

Application

Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.

Catalog Number

XS-53C

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

1

Série

XS

Temp. ambiante Plage

UL: -25 to 40 ºC, CSA: -50 to 40 ºC, IEC: -20 to 40 °C

Type

Boîtier et couvercle d'interrupteur à tambour en aluminium

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936930589

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.4

Profondeur

4-1/4

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360