HUBBELL CANADA
Image of SDN12302110PL Déconnexion à bride pour porte simple N12 30X21X10 en acier au carbone - Gris, SDN12302110PL
* Image représentative
Image of SDN12302110PL Déconnexion à bride pour porte simple N12 30X21X10 en acier au carbone - Gris, SDN12302110PL

Déconnexion à bride pour porte simple N12 30X21X10 en acier au carbone - Gris, SDN12302110PL

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SDN12302110PL

Déconnexion à bride de porte simple N12 30X21X10 en acier au carbone - gris.

  • Comprend une poignée et un loquet de porte verrouillable.

Détails du produit

Général

Application

These general purpose disconnect enclosures accept major brand disconnect switches and circuit breakers.

Catalog Number

SDN12302110PL

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de portes fixes

1

Type

Enclosure

Type de fini

Polyester Powder

Type de loquet de verrouillage

2-Point

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725862955

Dimensions

Hauteur

30 in

Largeur

21 in

Largeur actuelle

21.38 in

Poids

59 lb

Profondeur

10 in

Profondeur actuelle

10.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements