HUBBELL CANADA
Image of PR205EDB9B Signal et contrôle, Coffre-fort, 1) DDFT 15A 125V, 1) Cat5E, 1) DB9, avec disjoncteur 3A, PR205EDB9B
Image of PR205EDB9B Signal et contrôle, Coffre-fort, 1) DDFT 15A 125V, 1) Cat5E, 1) DB9, avec disjoncteur 3A, PR205EDB9B

Signal et contrôle, Coffre-fort, 1) DDFT 15A 125V, 1) Cat5E, 1) DB9, avec disjoncteur 3A, PR205EDB9B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PR205EDB9B

Signal et contrôle, Coffre-fort, 1) DDFT 15A 125V, 1) Cat5E, 1) DB9, avec disjoncteur 3A.

  • Couvercle protecteur transparent
  • Protection contre les surintensités
  • Contacts sécurisés pour les doigts
  • Loquet en acier inoxydable

Détails du produit

Général

Catalog Number

PR205EDB9B

Couleur

Gray, Clear

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Circuit Breaker - 3A
  • Electrical - Data Jack - Cat. 5e
  • Electrical - GFCI - Conforms to UL 943 2006 requirement
  • Electrical - In-Cabinet Receptacle - GFCI protected
  • Environmental - Enclosure - NEMA Type 4, 12 and NEMA Type 4X

Spécifications

  • Cover - Clear Polycarbonate (UV Rated)
  • Finish - Powder Coat
  • Housing - Cast Aluminum
  • Latch - Stainless steel

Type d'armoire

NEMA 12/4

Type d'article

Industrial Connectivity

UPC

783585358550

Dimensions

Hauteur

4.9 in

Largeur

3.6 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Logistique

Quantité dans l'emballage

20