Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP2123INA
Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.
SNAP Connect, Self-grounding
Action
SPDT
Application
General Purpose
Catalog Number
SNAP2123INA
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Nombre de pôles
Single Pole
Performance
Série
SnapConnect Devices
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Three Way
Type
Rocker/Decorator
Type d'article
Three Way Style Line Decorator Switch
UPC
783585189857
Dimensions
4.28 po x 1.44 po x 1.54 po
Hauteur
1.54 in
Largeur
1.44 in
Longueur
4.28 in
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Quantité dans l'emballage
10