HUBBELL CANADA
Image of VBQ1034SN50 Square D - Série FAL Prise 100A Disjoncteur 50A 3W4P, VBQ1034SN50
Image of VBQ1034SN50 Square D - Série FAL Prise 100A Disjoncteur 50A 3W4P, VBQ1034SN50

Square D - Série FAL Prise 100A Disjoncteur 50A 3W4P, VBQ1034SN50

Marque: Killark

No de catalogue: VBQ1034SN50

Square D - Série FAL Prise 100A Disjoncteur 50A 3W4P.

La série VersaMate® VBQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones dangereuses. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostat

Détails du produit

Général

Catalog Number

VBQ1034SN50

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Dead-End

Nombre de pôles

3

Série

VBQ

Type

Épingle

Type de prise

Mechanically Interlocked

UPC

783936828619

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2