HUBBELL CANADA
Image of VBQ3023SN20 Square D - Série FAL Prise 30A Disjoncteur 20A 2W3P, VBQ3023SN20
Image of VBQ3023SN20 Square D - Série FAL Prise 30A Disjoncteur 20A 2W3P, VBQ3023SN20
Discontinué

Square D - Série FAL Prise 30A Disjoncteur 20A 2W3P, VBQ3023SN20

Marque: Killark

No de catalogue: VBQ3023SN20

Square D - Série FAL Prise 30A Disjoncteur 20A 2W3P.

Killark VersaMate® VBQ Series of Switched and Interlocked receptacles provides for a receptacle solution in hazardous location areas. NEMA 4X weather-ingress ratings allow for indoor and outdoor use, and copper-free aluminum construction with electrostatically applied polyester/epoxy coating ensure the ultimate in corrosive resistance. Plug Interlock Mechanism for Dead-Front construction, ensuring that the switch cannot be turned on without a fully inserted plug (plug cannot be removed with switch in “ON”position, preventing possibly damaging arcs and sparks). Integral circuit breaker allows for local circuit protection (Square D and Cutler-Hammer options available).

Détails du produit

Général

Catalog Number

VBQ3023SN20

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

Dead-End

Nombre de pôles

2

Série

VBQ

Type

Pin & Sleeve

Type de prise

Mechanically Interlocked

UPC

783936012339

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2