HUBBELL CANADA
Image of HLTSB24G Support d'échelle mural triangulaire NEXTFRAME, 24 po, noir, HLTSB24G

Support d'échelle mural triangulaire NEXTFRAME, 24 po, noir, HLTSB24G

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLTSB24G

Support d'échelle mural triangulaire NEXTFRAME, 24 po, noir

Détails du produit

Général

Catalog Number

HLTSB24G

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

46 in

Spécifications

  • Finish - Gray
  • Installation - Mounts to Wall
  • Material - Steel

Type

Wall Supports

Type d'article

Modular SystemEasily Configured

UPC

662620820255

Dimensions

Largeur

24 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Ressources et téléchargements