HUBBELL CANADA
Image of RL8506 Matrice 6T X, #4 AWG Str AL, indice 375, X4CART
Image of RL8506 Matrice 6T X, #4 AWG Str AL, indice 375, X4CART

Matrice 6T X, #4 AWG Str AL, indice 375, X4CART

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL8506

Matrice en X en acier inoxydable, indice 375, à utiliser dans OUR840 POPPER™ HYTOOL™.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin X
  • Code couleur : vert
  • Index de matrice 375

Détails du produit

Général

Application

Plastic Lamp Holders, Medium Base

Catalog Number

RL8506

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Lampholders

Spécifications

  • Material - Plastic
  • Product Type - Plastic White Lampholders

Taille de la lampe

Medium Base

Type

Plastic

Type d'article

Incandescent Lampholders

UPC

883778112027

Caractéristiques électriques

Connectivité

6" Pigtails

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Courant nominal

1.1 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600V AC kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

C/US UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2250

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements