HUBBELL CANADA
Image of RL42G11HSM Supports pour lampes fluorescentes, type compact, 18-55 Watt 2G11, montage horizontal, enfichable, RL42G11HSM
Image of RL42G11HSM Supports pour lampes fluorescentes, type compact, 18-55 Watt 2G11, montage horizontal, enfichable, RL42G11HSM

Supports pour lampes fluorescentes, type compact, 18-55 Watt 2G11, montage horizontal, enfichable, RL42G11HSM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL42G11HSM

Supports pour lampes fluorescentes, type compact, 18-55 Watt 2G11, montage horizontal, enfichable.

  • Type compact
  • 18-55 watts 2G11
  • Montage horizontal
  • Snap-In

Standard Product

Détails du produit

Général

Application

Compact Fluorescent

Catalog Number

RL42G11HSM

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Horizontal Screw Down

Performance

  • Electrical - Rating - 26-32W lamp type, 75W, 600V
  • Mechanical - Terminal Accommodation - Push-in wire terminals for #18 AWG solid or twist and tin stripped 7/16 inch wire

Série

Lampholders

Spécifications

  • Lamp Type - 18-55W
  • Material - High Strength Polycarbonate
  • Mounting - Horizontal, screw-down

Taille de la lampe

2-G11 Base 4) Pin

Type

Compact Fluorescent

Type d'article

Fluorescent Lampholders

UPC

883778303968

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

Telephone/CATV

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600V AC kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • C/US UL Listed
  • CSA Certified

Logistique

Quantité dans l'emballage

10