Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: WSBE22BK
Les paillasses de laboratoire et les postes informatiques nécessitent souvent des services d'alimentation et de données pratiques pour l'interface utilisateur. Ces deux modules offrent plusieurs configurations pouvant être montées sur les bords de la table, au-dessus ou au-dessous de la surface.
Standard Product
Application - pour utilisation sur
Work Surface Mount
Catalog Number
WSBE22BK
Construction
Fabricated
Couleur
Black
Matériel - quincaillerie de montage
Furniture Mount
Spécifications
Dimensions - 6.32"L x 2.19"W x 2.50"H
Type
Boxes
Type d'article
Work Surface Mount
UPC
783585315249
Poids
3.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Entrée de câble
Pre-Wired Cable