HUBBELL CANADA
Image of PAT46T3SC03A3 Tête C T3 Tech, 15 tonnes, Cvrd, 3 Ah, CA, PB, PAT46T3SC03A3

Tête C T3 Tech, 15 tonnes, Cvrd, 3 Ah, CA, PB, PAT46T3SC03A3

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT46T3SC03A3

Pince à sertir pour batterie PAT46T3 Tech 15T, tête C, recouverte de caoutchouc, Li-Ion 3 Ah, AC, sac Pro en nylon.

La série de sertisseuses PATRIOT® T3 Technology de 15 tonnes offre à l'utilisateur la possibilité de SUIVRE les emplacements de sertissage avec le GPS intégré, de TRACER les sertissages individuels avec des commentaires, des photos et une validation de la force de sortie, et de TRANSMETTRE des données via Bluetooth®. Avec sa conception à tête en C et son ouverture de mâchoire de 2,00", il peut sertir une vaste gamme de #8 AWG à 1 500 kcmil.

  • TRACEZ les emplacements de sertissage avec le GPS embarqué - une exclusivité BURNDY
  • TRACEZ les sertissages individuels avec des commentaires et la validation de la force de sortie
  • TRANSMETTEZ via la technologie Bluetooth® et synchronisez les données sur le cloud
  • Tête en C avec une ouverture de mâchoire de 2" avec une rotation de la tête de 355°
  • Utilise les matrices P et les matrices U avec l'adaptateur PUADP1
  • Lampe de travail LED lumineuse et LED rouge/vert pour valider la force de sortie
  • Conception ergonomique améliorée avec plus d'équilibre et une meilleure prise en main pour réduire la fatigue de l'utilisateur
  • Accepte les batteries au lithium-ion Makita de 2,0Ah-6,0Ah.

Détails du produit

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices

Capacité de force de sertissage

15 ton

Catalog Number

PAT46T3SC03A3

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

PATRIOT®

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Nylon Pro Bag

Type d'outil

Battery Actuated Crimper, T3 Technology

Type de matrice

P Die and U Die with PUADP1 Adapter

UPC

621945625655

Dimensions

Dimensions

18.44 po x 3.26 po x 14.13 po

Hauteur

14.13 in

Largeur

3.26 in

Longueur

18.44 in

Poids

19.45 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 1250 kcmil; Ground Rod: 1/2"-1" diameter

Logistique

Contenu de l'emballage

Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Nylon Pro Bag

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1