HUBBELL CANADA
Image of 998 Tête combinée à 4 voies, finition teintée verte, vis de mise à la terre 3/8 po Vis de terre pour trou taraudé 10-32 (100/Clam), 998
Image of 998 Tête combinée à 4 voies, finition teintée verte, vis de mise à la terre 3/8 po Vis de terre pour trou taraudé 10-32 (100/Clam), 998

Tête combinée à 4 voies, finition teintée verte, vis de mise à la terre 3/8 po Vis de terre pour trou taraudé 10-32 (100/Clam), 998

OU

Marque: Raco

No de catalogue: 998

Tête combinée à 4 voies, finition teintée verte, vis de mise à la terre 3/8 po Vis de terre pour trou taraudé 10-32 (100/Clam).

Détails du produit

Général

Catalog Number

998

Couleur

Vert

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Ground Screws

Type d'accessoire

Box

UPC

050169009987

Dimensions

Dimensions

0.795 po x 0.414 po x 0.414 po

Hauteur

0.414 in

Largeur

0.414 in

Longueur

0.795 in

Poids

0.006 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

84000

Nombre de paquets minimum

1000

Quantité dans l'emballage

1000

Type d'emballage

Clam Shell

Ressources et téléchargements