HUBBELL CANADA
Image of HBLWL25LEDT Temporary Lighting Products, Lampe de travail à LED avec éclairage d'extrémité et robinet d'outil, 25', cordon 16/3 SJTOW, HBLWL25LEDT
Image of HBLWL25LEDT Temporary Lighting Products, Lampe de travail à LED avec éclairage d'extrémité et robinet d'outil, 25', cordon 16/3 SJTOW, HBLWL25LEDT
play
Temporary Industrial Lighting
play
Temporary Industrial Lighting

Temporary Lighting Products, Lampe de travail à LED avec éclairage d'extrémité et robinet d'outil, 25', cordon 16/3 SJTOW, HBLWL25LEDT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLWL25LEDT

Temporary Lighting Products, Lampe de travail à LED avec éclairage d'extrémité et robinet d'outil, 25', cordon 16/3 SJTOW.

  • Robinet à outils en ligne avec couvercle de sortie à charnière pour empêcher la saleté et les débris d'entrer
  • L'interrupteur marche/arrêt couvert dans la poignée contrôle les LED latérales et d'extrémité
  • Le tube extérieur en polycarbonate est extrêmement durable

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBLWL25LEDT

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

  • Electrical - Lamp Life - 50,000 hours
  • Electrical - Light Angle Degree - 130
  • Electrical - Light Color - 4700-5200 K
  • Electrical - Lumen Output Side/End - 920/120
  • Electrical - Rating - 15A 125V
  • Electrical - Wattage - 9
  • Mechanical - Cord Length - 25 ft.
  • Mechanical - Cord Type - 16/3 SJTOW

Série

Portable work Light

Spécifications

  • Hook Material - Steel
  • Included - 1 Attached hanging hook
  • Length - 10.25
  • Light Type - LED
  • Outer Tube Material - Polycarbonate
  • Plug Type - NEMA 5-15P
  • Width - 1.75

Type

LED Maintenance Worklights

UPC

783585467412

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Tension nominale

125 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL

Logistique

Quantité dans l'emballage

6

Medios

Vidéos

play
Temporary Industrial Lighting
play
Temporary Industrial Lighting