HUBBELL CANADA
Image of RMS100AL Trade Select, Commutateurs et commandes d'éclairage, Commutateur de capteur d’innocupation, 500W Max, 125V AC, amande., RMS100AL
Discontinué

Trade Select, Commutateurs et commandes d'éclairage, Commutateur de capteur d’innocupation, 500W Max, 125V AC, amande., RMS100AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RMS100AL

Trade Select, Commutateurs et commandes d'éclairage, Commutateur de Capteur d'inoccupation, 500W Max, 125V AC, amande.

  • Commutateur de capteur d'inoccupation
  • 500 W max.
  • 125 V CA

Standard Product