HUBBELL CANADA
Image of RR374W TradeSelect, Lame droite, SingleReceptacle, Snap-In, 15A 125V, 2 pôles 3 fils, 5-15, blanc, RR374W
Image of RR374W TradeSelect, Lame droite, SingleReceptacle, Snap-In, 15A 125V, 2 pôles 3 fils, 5-15, blanc, RR374W
Discontinué

TradeSelect, Lame droite, SingleReceptacle, Snap-In, 15A 125V, 2 pôles 3 fils, 5-15, blanc, RR374W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR374W

TradeSelect, Lame droite, SingleReceptacle, Snap-In, 15A 125V, 2 pôles 3 fils, 5-15, blanc.

  • Découpe de panneau de 0,95 x 0,95 po (24,1 x 24,1 mm) 
  • Adapter l'épaisseur du panneau de 0,031 à 0,062 po (0,7 à 1,5 mm)

Standard

Détails du produit

Général

Application

Prise unique

Catalog Number

RR374W

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG 6 inch AWM/TEW FT1 105°C 600V on black and white leads, #14 AWG 6 inch AWM/TEW FT1 600V on green lead

Série

Lampholder Accessories

Type

Prises à encliqueter

Type d'article

Prises à encliqueter

UPC

883778304231

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements