HUBBELL CANADA
Image of RR15QLATR tradeSELECT® Réceptacle à lame droite TR Duplex, filetage rapide 15A, RR15QLATR

tradeSELECT® Réceptacle à lame droite TR Duplex, filetage rapide 15A, RR15QLATR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR15QLATR

TradeSELECT® Prise duplex à lame droite, qualité résidentielle, inviolable, filetage rapide, 15A 125V, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 5-15R.

  • Apparence de face dentelée lisse 
  •  Couvercle et base thermoplastiques résistants soudés par ultrasons 
  • Sangle allongée avec oreilles en plâtre continues pour sécuriser l'appareil.

inviolable - avec auto-terre, filetage rapide