Marque: Acme Electric
No de catalogue: T279743S
Catalog Number
T279743S
Catégorie de produit
Dry Type Distribution Transformer
Classe d'isolation UL
180°C
Construction
Encapsulated
Écran électrostatique
Shielded
Élévation de température max.
115 Degrees Celsius
kVA
3
Matériau des enroulements
CU
Tension primaire
120 / 208 / 240 / 277 V
Tension secondaire
120/240 V
Type de matériel
ZFIN
Type de montage
Wall
UPC
047503102060
Dimensions
7.13 po x 10.31 po x 11.5 po
Hauteur
11.5 in
Largeur
10.31 in
Longueur
7.13 in
Poids
55 lb
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
120/208/240/277 V
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 506
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1