HUBBELL CANADA
Image of T3015K0064BS Transformateur de distribution à sec - triphasé, 208Δ - 208Y/120, T3015K0064BS
Image of T3015K0064BS Transformateur de distribution à sec - triphasé, 208Δ - 208Y/120, T3015K0064BS
Image of T3015K0064BS Transformateur de distribution à sec - triphasé, 208Δ - 208Y/120, T3015K0064BS
Image of T3015K0064BS Transformateur de distribution à sec - triphasé, 208Δ - 208Y/120, T3015K0064BS
Image of T3015K0064BS Transformateur de distribution à sec - triphasé, 208Δ - 208Y/120, T3015K0064BS

Transformateur de distribution à sec - triphasé, 208Δ - 208Y/120, T3015K0064BS

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3015K0064BS

208Δ Volts primaires - 208Y/120 Volts secondaires - 3Ø.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Détails du produit

Général

Catalog Number

T3015K0064BS

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

220°C

Construction

Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

kVA

15

Matériau des enroulements

AL

Nombre et pourcentage des prises

2.5%

Prises intermédiaires « ANFC »

2

Prises intermédiaires « BNFC »

2

Tension primaire

208Δ

Tension secondaire

208Y/120 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503092712

Dimensions

Dimensions

19.37 po x 24.39 po x 25.5 po

Hauteur

25.5 in

Largeur

24.39 in

Longueur

19.37 in

Poids

290 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Rendement

97.89%

Tension primaire

208D V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1561

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements