Marque: Acme Electric
No de catalogue: WC100K01
Catalog Number
WC100K01
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Construction
Ventilated
kVA
100
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
2400
Tension secondaire
120/240 V
Type de montage
Floor
UPC
047503097052
Hauteur
51.5 in
Largeur
40.5 in
Poids
1150 lb
Profondeur
26.5 in
Fréquence nominale
60 Hz
Rendement
98.82%
Tension primaire
2400 V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562