Marque: Acme Electric
No de catalogue: WC037K02
Catalog Number
WC037K02
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Construction
Ventilated
kVA
37.5
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
2400
Tension secondaire
240/480 V
Type de montage
Floor
UPC
047503096789
Hauteur
38.5 in
Largeur
28.5 in
Poids
560 lb
Profondeur
20 in
Fréquence nominale
60 Hz
Rendement
98.49%
Tension primaire
2400 V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562