HUBBELL CANADA
Image of WB015K04 Transformateur moyenne tension - monophasé, 4160 - 120/240V, 15kVA, WB015K04
* Image représentative
Image of WB015K04 Transformateur moyenne tension - monophasé, 4160 - 120/240V, 15kVA, WB015K04

Transformateur moyenne tension - monophasé, 4160 - 120/240V, 15kVA, WB015K04

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WB015K04

Transformateur moyenne tension - monophasé, 4160 - 120/240V, 15kVA.

  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Détails du produit

Général

Catalog Number

WB015K04

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Construction

Ventilated

kVA

15

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

4160

Tension secondaire

120/240 V

Type de montage

Floor

UPC

047503094785

Dimensions

Hauteur

32 in

Largeur

26.5 in

Poids

390 lb

Profondeur

17 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Rendement

98.10%

Tension primaire

4160 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562

Ressources et téléchargements