HUBBELL CANADA
Image of WI225K27 Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 600Y//347V, 225kVA, WI225K27
* Image représentative
Image of WI225K27 Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 600Y//347V, 225kVA, WI225K27

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 600Y//347V, 225kVA, WI225K27

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WI225K27

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 600Y//347V, 225kVA.

  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Détails du produit

Général

Catalog Number

WI225K27

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Construction

Ventilated

kVA

225

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

4800Δ

Tension secondaire

600Y/347 V

Type de montage

Floor

UPC

047503098752

Dimensions

Hauteur

51.5 in

Largeur

40.5 in

Poids

1480 lb

Profondeur

26.5 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Rendement

98.69%

Tension primaire

4800D V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562

Ressources et téléchargements