HUBBELL CANADA
Image of AGSKIT250 Trousse d'épissure, 1 AWG-250 kcmil, avec gaine thermorétractable à paroi épaisse, compatible Al/Cu, AGSKIT250

Trousse d'épissure, 1 AWG-250 kcmil, avec gaine thermorétractable à paroi épaisse, compatible Al/Cu, AGSKIT250

Marque: Burndy

No de catalogue: AGSKIT250

Trousse d'épissure, 1 AWG-250 kcmil, avec gaine thermorétractable à paroi épaisse, compatible Al/Cu.

  • Double classification – Combinaisons d'aluminium ou de cuivre/aluminium
  • installé avec des outils d'installation courants
  • le manchon thermorétractable à paroi épaisse est doublé d'un matériau adhésif offrant une étanchéité positive contre la sortie d'humidité.