HUBBELL CANADA
Image of DRUBKITACCB5 Trousse pré-câblée avec disjoncteur 5A et auxiliaire, boîte de disjoncteur, gris, DRUBKITACCB5
Image of DRUBKITACCB5 Trousse pré-câblée avec disjoncteur 5A et auxiliaire, boîte de disjoncteur, gris, DRUBKITACCB5

Trousse pré-câblée avec disjoncteur 5A et auxiliaire, boîte de disjoncteur, gris, DRUBKITACCB5

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DRUBKITACCB5

Trousse pré-câblée avec disjoncteur 5A et Aux, boîte de disjoncteur, gris.

Le boîtier utilitaire sur rail DIN de Hubbell offre un moyen permettant d'économiser du travail pour fournir une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande. L'installation du boîtier utilitaire sur rail DIN est aussi simple que d'enclencher le boîtier sur un rail DIN de 35 mm et de connecter les fils de ligne, neutre et de terre au bornier. Alimentation électrique pour ventilateurs, lumières, ordinateurs portables, testeurs ou tout autre besoin d'alimentation. Si la limitation de charge est un problème, la version « CB » de Hubbell est livrée avec un disjoncteur de 5 A qui fournit une protection contre les surintensités pour garantir que de grosses charges ne soient pas tirées du boîtier utilitaire sur rail DIN. Toutes les boîtes utilitaires sur rail DIN Hubbell peuvent être montées verticalement ou horizontalement sur le rail DIN ; la version « H » est livrée avec le bornier monté pour faciliter le câblage lorsque le boîtier utilitaire sur rail DIN est monté horizontalement.

  • Il fournit une alimentation électrique à n'importe quelle armoire de commande
  • Contacts auxiliaires en option pour une capacité d'alimentation
  • Des "kits" pré-câblés sont disponibles pour la personnalisation de l'utilisateur final.

Détails du produit

Général

Catalog Number

DRUBKITACCB5

Construction

Molded and Fabricated

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

PVC (polyvinyl chloride)

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mount, DIN Rail Mount

Nombre de pôles

2-Pole

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Base - PVC
  • Cover/Faceplate - PVC
  • Plug - PVC

Type

Box Only

Type d'article

Component Parts

UPC

783585108223

Dimensions

Dimensions

5.62 po x 3.31 po x 2.54 po

Hauteur

2.54 in

Largeur

3.31 in

Longueur

5.62 in

Poids

1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Entrée de câble

Terminals

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

5