HUBBELL CANADA
Image of RDM828 URD MOLE - 8 Sorties, Isolation en caoutchouc moulé, 11.75" L, Isolation : 600 V, RDM828

URD MOLE - 8 Sorties, Isolation en caoutchouc moulé, 11.75" L, Isolation : 600 V, RDM828

Marque: Burndy

No de catalogue: RDM828

URD MOLE - 8 Sorties, Isolation en caoutchouc moulé, 11.75" L, Isolation : 600 V Rating.

  • Les connecteurs MOLE de type RDM-28 sont une jonction de service économique, isolée et submersible, adaptée à un enterrement direct ou à une utilisation dans des enceintes
  • les joints déconnectables permettent l'ajout de nouveaux services sans perturber les installations précédentes
  • le ruban adhésif est éliminé, les manchons en caoutchouc thermorétractables ou à ajustement forcé sont isolés chaque joint, le caoutchouc est utilisé pour isoler le corps MOLE
  • des couvercles d'étanchéité amovibles sont fournis sur toutes les sorties sauf deux
  • les kits de connecteur de dérivationterie homologués REA, y compris HYLUG, le matériel et le manchon, sont commandés séparément