Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1382I
Action
DPDT
Application
Back and Side Wired
Catalog Number
HBL1382I
Couleur
Ivoire
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de pôles
Double Pole
Performance
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Double Pole Double Throw
Type
Toggle
UPC
783585432564
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.89 po
Hauteur
1.89 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Poids
0.25 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Quantité dans l'emballage
10