HUBBELL CANADA
Image of WB6 SUPPORT MOYEU VERTICAL MONTAGE MURAL,1224,6U, WB6
Image of WB6 SUPPORT MOYEU VERTICAL MONTAGE MURAL,1224,6U, WB6

SUPPORT MOYEU VERTICAL MONTAGE MURAL,1224,6U, WB6

OU

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: WB6

Matériel de gestion des câbles, support mural, montage vertical de l'équipement, 6 unités de rack.

  • Montage d'équipement vertical
  • Unité à 6 racks

Standard Product

Détails du produit

Général

Application

Mounts to Wall

Catalog Number

WB6

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

NextFrame

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Type

Wall Mount Bracket

Type de fini

Powder Coateded

Type de montage

12-24 Mounting Hardware

UPC

662620661391

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1717.1 cu.in

Hauteur

8 in

Largeur

19.25 in

Profondeur

11.15 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863, EIA-310-D

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

40

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements