HUBBELL CANADA
Image of XLB-3 Type LB 1", corps de conduit en aluminium de la série X, XLB-3
* Image représentative
Image of XLB-3 Type LB 1", corps de conduit en aluminium de la série X, XLB-3

Type LB 1", corps de conduit en aluminium de la série X, XLB-3

Marque: Killark

No de catalogue: XLB-3

Type LB 1", corps de conduit en aluminium de la série X.

Bagues intégrales. Couvercles faciles d'accès. Volume de 11,5 pouces cubes.

Détails du produit

Général

Application

Pour une utilisation dans des endroits dangereux.

Catalog Number

XLB-3

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

LB

Série

X Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936910031

Dimensions

Dimensions

7.75 po x 5.875 po x 4.125 po

Hauteur

4.125 in

Largeur

5.875 in

Longueur

7.75 in

Poids

1.64 lb

Poids brut de l'emballage

1.64

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514